Você está exibindo a página de peças atualizada recentemente. Se preferir a versão original, selecione "Agora não" ou continue desfrutando da nova página

1U-6791: Roda de Moagem de Cubo Levantada

1U-6791: Roda de Moagem de Cubo Levantada

Roda de Esmerilhamento do Cubo Levantado de Óxido de Alumínio

Marca: Cat

Imagens do Produto

1U-6791: Roda de Moagem de Cubo Levantada

1U-6791: Roda de Moagem de Cubo Levantada

Roda de Esmerilhamento do Cubo Levantado de Óxido de Alumínio

Marca: Cat

Descrição do número de série 1U-6791

Descrição:
Roda de esmerilhamento projetada para uso em esmerilhadeiras de eixo vertical ou de ângulo certo com acionamento pneumático ou elétrico

Atributos:
• Projetada para aplicações de esmerilhamento bruto, incluindo: – esmerilhamento/suavização de fendas de solda – limpeza de superfícies de metal
• As rodas se encaixam em esmerilhadeiras de 114,3 mm, 177,8 mm e 228,6 mm (4 1/2 pol, 7 pol e 9 pol)
• As rodas estão em conformidade com o código de segurança ANSI B-7.1

Aplicação:
Esmerilhamento bruto/limpeza de superfícies de metal

Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive fibras de vidro (inaláveis e biopersistentes), conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.

Especificações para número de peça 1U-6791

Unidades de Medida

    Tipo:

    Padrão

    Granulação:

    A24

    Tipo de Mineral:

    Óxido de Alumínio

    Velocidade Máxima de Operação (RPM):

    13.300,0

    Tamanho da Roda (pol):

    4 1/2 X 1/4 X 7/8

    Rosca:

    7/8

    Dimensões (pol):

    4 1/2 x 1/4

    Tamanho da Rosca (pol):

    7/8

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto