214-6641: Soquete (Chave de 3/8 pol)
HomeSuprimentos de OficinaFerramentasCatracas e SoquetesSoquetes214-6641: Soquete (Chave de 3/8 pol)
Home214-6641: Soquete (Chave de 3/8 pol)

214-6641: Soquete (Chave de 3/8 pol)

Cat® 17mm Hexagonal 6 Point Steel Socket facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks efficiently

Marca: Cat

Imagens do Produto

214-6641: Soquete (Chave de 3/8 pol)
214-6641: Soquete (Chave de 3/8 pol)

214-6641: Soquete (Chave de 3/8 pol)

Cat® 17mm Hexagonal 6 Point Steel Socket facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks efficiently

Marca: Cat

Descrição do número de série 214-6641

The Hexagonal 6 Point Socket is used to tighten or loosen fasteners with precision and control easily. The 6-point design of the socket provides a secure grip on fasteners, reducing the risk of slipping and rounding off corners, which can lead to damage to both the fastener and the socket itself. It is made of steel material.

Attributes:
• Chrome finish on the socket provides an extra layer of protection against corrosion and rust
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
The Hexagonal 6 Point Socket enables technicians to safely handle the component, reducing the risk of errors for efficient and effective maintenance and repair tasks.

Advertência:Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Especificações para número de peça 214-6641

Unidades de Medida

    Comprimento (pol):

    2,625

    Material:

    Steel

    Hex Size (in):

    0,67

    Drive (in):

    3/8"

    Weight (lb):

    0,24

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto