HomeTrem de forçaRodas252-2161: CONJ ARO
HomeTrem de forçaRodas252-2161: CONJ ARO
252-2161: CONJ ARO

Cat® Rim Assembly (17.00x25)(Demountable)

Marca: Cat

Imagens do Produto
252-2161: CONJ ARO
252-2161: CONJ ARO
252-2161: CONJ ARO
252-2161: CONJ ARO
252-2161: CONJ ARO

Cat® Rim Assembly (17.00x25)(Demountable)

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 252-2161

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material Description: Steel
Inside Diameter (mm): 222,0
Outside Diameter (mm): 721,4
Finish: Paint
Inside Diameter (in): 8,74
Outside Diameter (in): 28,401
Material: Carbon Steel,Structural Steel,Alloy Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 252-2161

CARREGADEIRA

938G 938G II

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT38G II IT38G IT38F

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto