Caterpillar
Caterpillar
Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
347-9722: KIT – COROA E ENGRENAGEM

347-9722: KIT – COROA E ENGRENAGEM

Kit de Rolamento do Comando Final do Caminhão de Mineração

Marca: Cat

fallback-image

347-9722: KIT – COROA E ENGRENAGEM

Kit de Rolamento do Comando Final do Caminhão de Mineração

Marca: Cat

Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

120-0295: Capa do Rolamento de Rolos Cônicos de 406,40 mm

Quantidade: 1

123-7268: Anel Retentor na Cor Roxa de 511,53 mm

Quantidade: 1

123-7271: Anel Retentor Roxo de 650 mm

Quantidade: 2

124-3520: Anel Retentor Roxo de 437,06 mm

Quantidade: 1

129-3719: Anel Retentor em O com 287,41 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

212-5024: Rolamento Cônico com 288,93 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

229-7377: Rolamento de Agulha com 130 mm de Diâmetro Externo

Quantidade: 1

266-4594: Anel retentor em O com 709,75 mm de diâmetro interno

Quantidade: 1

2M-9780: Anel Retentor em O NBR de 2,46 x 19,18 mm de 90 A

Quantidade: 3

314-4128: Selo Duo-Cone com Diâmetro Externo Montado de 427,20 mm

Quantidade: 1

337-1943: Selo Retangular com 11,13 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

365-4920: Selo Duo-Cone Montado com 573,13 mm de Diâmetro Externo

Quantidade: 1

3D-3295: Anel Retentor em O com 786,76 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

3H-3385: Anel Retentor em O com 13,87 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

3K-0360: Anel Retentor em O NBR de 2,21 x 16,36 mm de 90 A

Quantidade: 1

5F-1678: Anel Retentor em O com 24,99 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

5P-1948: Rolamento de Cone de Rolos Cônicos de 234,95 mm

Quantidade: 1

5P-1949: Capa do rolamento cônico único de 384,17 mm

Quantidade: 1

5P-4076: Anel Retentor em O com 749 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

5P-4342: Anel Retentor em O com 393,07 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

6F-6672: Anel Retentor em O com 17,12 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

7Y-0640: Anel Retentor em O com 576,48 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

8E-7945: Conjunto do Rolamento

Quantidade: 6

8X-7931: Espaçador com 5,574 mm de espessura

Quantidade: 9

9D-7986: Anel Retentor com 539,45 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

9D-7987: Anel retentor com 463,25 mm de diâmetro interno

Quantidade: 1

9D-7988: Anel retentor em O com diâmetro interno de 685,50 mm

Quantidade: 1

9X-7550: Anel Retentor em O com 570 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

Mostrando 1 a 28 de 28

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto