HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor419-8601: KIT DE INSTALAÇÃO DO CABEÇOTE DO CILINDRO
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor419-8601: KIT DE INSTALAÇÃO DO CABEÇOTE DO CILINDRO
419-8601: KIT DE INSTALAÇÃO DO CABEÇOTE DO CILINDRO

Kit de Cabeçote de Cilindro Único

Marca: Cat

Imagens do Produto
419-8601: KIT DE INSTALAÇÃO DO CABEÇOTE DO CILINDRO
419-8601: KIT DE INSTALAÇÃO DO CABEÇOTE DO CILINDRO

Kit de Cabeçote de Cilindro Único

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

516-5987: Prisioneiro de Travamento Cônico de Alta Temperatura com Rosca 3/8 - 16
516-5987: Prisioneiro de Travamento Cônico de Alta Temperatura com Rosca 3/8 - 16Quantidade: 4
7L-4774: Anel Retentor em O com 34,52 mm de Diâmetro Interno
7L-4774: Anel Retentor em O com 34,52 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 6
5P-8356: Anel Retentor em O com 21,89 mm de Diâmetro Interno
5P-8356: Anel Retentor em O com 21,89 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
225-3099: Junta de Vedação do Cabeçote de Cilindro
225-3099: Junta de Vedação do Cabeçote de CilindroQuantidade: 1
7M-7273: Junta do Turbocompressor com 2,05 mm de Espessura
7M-7273: Junta do Turbocompressor com 2,05 mm de EspessuraQuantidade: 1
272-2583: Anel Retentor em O com 53,64 mm de Diâmetro Interno
272-2583: Anel Retentor em O com 53,64 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 3
4N-4307: Junta de 0,8 mm de espessura
4N-4307: Junta de 0,8 mm de espessuraQuantidade: 1
4N-1918: Junta de Enrolamento Espiral com 13,55 mm de Espessura
4N-1918: Junta de Enrolamento Espiral com 13,55 mm de EspessuraQuantidade: 2
3E-6916: Porca Hexagonal de 0,375 pol
3E-6916: Porca Hexagonal de 0,375 polQuantidade: 4
9F-7450: Junta do Flange de Tubulações de Água com 0,08 mm de Espessura
9F-7450: Junta do Flange de Tubulações de Água com 0,08 mm de EspessuraQuantidade: 1
109-0076: Anel Retentor em O com 50,17 mm de Diâmetro Interno
109-0076: Anel Retentor em O com 50,17 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 4
109-0072: Anel retentor em O com diâmetro interno de 40,64 mm
109-0072: Anel retentor em O com diâmetro interno de 40,64 mmQuantidade: 5
214-7568: SELO-ANEL-RETENTOR-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SELO-ANEL-RETENTOR-STOR (SAE 9/16-18)Quantidade: 1
4N-6295: Luva de Retorno de Água com Diâmetro Interno de 60,32 mm
4N-6295: Luva de Retorno de Água com Diâmetro Interno de 60,32 mmQuantidade: 1
126-2702: Junta de vedação colada na borda
126-2702: Junta de vedação colada na bordaQuantidade: 1
4N-7253: Junta da Câmara do Cabeçote de Cilindro com Espessura de 4,8 mm
4N-7253: Junta da Câmara do Cabeçote de Cilindro com Espessura de 4,8 mmQuantidade: 6
5P-5678: Selo de Fita do Motor
5P-5678: Selo de Fita do MotorQuantidade: 7
3K-0360: Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro Interno
3K-0360: Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
7C-0307: Junta da Tampa do Capô com 0,8 mm de Espessura
7C-0307: Junta da Tampa do Capô com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 8
9L-6924: Junta da Tampa do Motor com 0,8 mm de Espessura
9L-6924: Junta da Tampa do Motor com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 2
464-0509: Anel Retentor em O com 9,25 mm de Diâmetro Interno
464-0509: Anel Retentor em O com 9,25 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 6
112-3258: Anel Retentor em O com 46,99 mm de Diâmetro Interno
112-3258: Anel Retentor em O com 46,99 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
225-3101: Junta da Chapa de Cabeçote do Bloco do Motor
225-3101: Junta da Chapa de Cabeçote do Bloco do MotorQuantidade: 1
5P-8119: Anel Retentor em O com 17,04 mm de Diâmetro Interno
5P-8119: Anel Retentor em O com 17,04 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 6
198-6068: Junta do Selo Colado na Borda com 1,71 mm de Espessura
198-6068: Junta do Selo Colado na Borda com 1,71 mm de EspessuraQuantidade: 1
112-3540: Anel Retentor em O com 23,16 mm de Diâmetro Interno
112-3540: Anel Retentor em O com 23,16 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
8H-9204: Arruela de feltro de diâmetro externo de 22 mm
8H-9204: Arruela de feltro de diâmetro externo de 22 mmQuantidade: 6
114-4427: Anel Retentor em O com 19,18 mm de Diâmetro Interno
114-4427: Anel Retentor em O com 19,18 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
4N-1156: Junta de linhas de água do radiador com 1,2 mm de espessura
4N-1156: Junta de linhas de água do radiador com 1,2 mm de espessuraQuantidade: 1
129-9452: Junta do Coletor de Escape com 1,9 mm de Espessura
129-9452: Junta do Coletor de Escape com 1,9 mm de EspessuraQuantidade: 6
6V-3831: Anel Retentor em O com 53,34 mm de Diâmetro Interno
6V-3831: Anel Retentor em O com 53,34 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
3S-9643: Selo Tipo Lábio do Eixo Giratório
3S-9643: Selo Tipo Lábio do Eixo GiratórioQuantidade: 2
Mostrando 1 a 32 de 34Carregar mais
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 419-8601
O Kit Contém: Juntas e selos
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 419-8601

GERADOR

SR4

MOTOR MARÍTIMO

3412C 3412

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3412 3412C

MOTOR INDUSTRIAL

3412

GRUPO GERADOR

3412C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto