Caterpillar
Caterpillar
Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
420-4427: KIT – INSTALAÇÃO DO TROCADOR DE CALOR

420-4427: KIT – INSTALAÇÃO DO TROCADOR DE CALOR

Solução de Reparo em Pacote Marítimo, Recondicionamento do Motor 3412

Marca: Cat

Imagens do Produto

420-4427: KIT – INSTALAÇÃO DO TROCADOR DE CALOR

420-4427: KIT – INSTALAÇÃO DO TROCADOR DE CALOR

Solução de Reparo em Pacote Marítimo, Recondicionamento do Motor 3412

Marca: Cat

Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

109-0072: Anel retentor em O com diâmetro interno de 40,64 mm

Quantidade: 8

109-0074: Anel Retentor em O com 91,44 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

109-0078: Anel Retentor em O com 37,47 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 4

110-7752: Anel Retentor em O com 56,52 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

112-1102: Anel Retentor em O com 68,87 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

2M-1395: Junta de 0,8 mm de espessura

Quantidade: 3

343-8888: Junta do Bloco do Motor com 0,8 mm de Espessura

Quantidade: 2

3D-2824: Anel Retentor em O com 23,47 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

3J-1907: Anel Retentor NBR de 90 A de 1,98 x 11,89 mm

Quantidade: 4

3S-9643: Selo Tipo Lábio do Eixo Giratório

Quantidade: 2

4K-1388: Anel Retentor em O NBR de 90 A com 2,95 x 26,62 mm

Quantidade: 1

4N-1156: Junta de linhas de água do radiador com 1,2 mm de espessura

Quantidade: 1

4N-1946: Junta de 0,8 mm de espessura

Quantidade: 1

4N-2199: Junta da tampa do refrigerador de óleo com espessura de 0,8 mm

Quantidade: 1

4P-8881: Junta do sistema de arrefecimento com 1,58 mm de espessura

Quantidade: 1

6V-9027: Anel retentor em O com 8,92 mm de diâmetro interno

Quantidade: 4

7C-0307: Junta da Tampa do Capô com 0,8 mm de Espessura

Quantidade: 3

7M-8485: Anel Retentor em O NBR de 90 A com 2,95 x 29,74mm

Quantidade: 2

8S-5543: Junta da Tampa do Cabeçote de Cilindro do Motor com 1,6 mm de Espessura

Quantidade: 1

Mostrando 1 a 19 de 19

Descrição do número de série 420-4427

Nossos kits de juntas foram projetados para comodidade – pré-embalados, pedidos com um número de peça único e entregues em uma única caixa, economizando tempo e dinheiro.

Advertência:Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo chumbo e compostos de chumbo, que é conhecido pelo Estado da Califórnia para causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.

Especificações para número de peça 420-4427

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 420-4427

MOTOR MARÍTIMO

3412

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto