HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de Reparo e Serviço do Motor em Geral422-9537: Kit da Válvula de Alívio de Explosão
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de Reparo e Serviço do Motor em Geral422-9537: Kit da Válvula de Alívio de Explosão
422-9537: Kit da Válvula de Alívio de Explosão

Kit de Serviço da Válvula de Alívio de Explosão do Cárter

Marca: Cat

Imagens do Produto
422-9537: Kit da Válvula de Alívio de Explosão
422-9537: Kit da Válvula de Alívio de Explosão

Kit de Serviço da Válvula de Alívio de Explosão do Cárter

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

No momento, não há peças associadas a este kit.

Se precisar obter informações adicionais, entre em contato com o revendedor

Acesse nosso site

.

DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 422-9537

Unidades de Medida

EUAMétrica
Altura (mm): 22,0
Comprimento (mm): 228,6
Largura (mm): 177,8
Altura (pol): 0,87
Comprimento (pol): 9,0
Material: Carbon Steel,Polyethylene Plastic
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 422-9537

GERADOR

SR4 SR4B

MOTOR A PETRÓLEO

3516 3512 3516C 3516B C175-16 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B

MOTOR DO GRUPO GERADOR

D379B 3516B D398B 3508 D399 3512B 3508B 3516

GRUPO GERADOR MILITAR

3608

MOTOR A GÁS

G3512H G3512E G3608 G3508J G3512B G3508B G3520B G3520J G3516C G3516B G3512 G3516 G3508

MARÍTIMO AUXILIAR

3608 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3512

MOTOR MARÍTIMO

3512C 3516 3512E 3512 3508 D379A D399 C175-16 3508C 3508B 3512B D349 D398A 3516B 3516C 3516E

MOTOR DE LOCOMOTIVA

C175-16 3516 3512 3516C 3516B 3508B 3512C

GRUPO GERADOR A PETRÓLEO

3512B 3512C

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

3508B

MOTOR

C175-16 G3516J 3516C 3516E 3516PETROLEUM G3520J G3520H 3512E 3508PETROL 3512PETROL 3512C

MOTOR INDUSTRIAL

C175-16 3516B 3516C D349 3512 3516 3512E 3512B 3512C 3508 D398 D399 G3520H D379

MOTOR - INDUSTRIAL

3512B 3516B

MÓDULO ENERGIA

PMG3516 PM3516

GRUPO GERADOR

G3516 C175-20 G3512 C175-16 G3508 G3516B G3516C G3516E G3520C C175-16GENSET G3520B 3516 G3520E 3508B 3512 G3520H 3512C 3512B C175-20GENSET 3516B GEN 3516C 3516B 3516C GEN SET 3516E

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto