HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresSelos e Anéis Retangulares446-5379: Anel Retentor com 5,28 mm de Diâmetro Interno
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresSelos e Anéis Retangulares446-5379: Anel Retentor com 5,28 mm de Diâmetro Interno
446-5379: Anel Retentor com 5,28 mm de Diâmetro Interno

Anel Retentor

Marca: Cat

Imagens do Produto
446-5379: Anel Retentor com 5,28 mm de Diâmetro Interno
446-5379: Anel Retentor com 5,28 mm de Diâmetro Interno
446-5379: Anel Retentor com 5,28 mm de Diâmetro Interno
446-5379: Anel Retentor com 5,28 mm de Diâmetro Interno
446-5379: Anel Retentor com 5,28 mm de Diâmetro Interno

Anel Retentor

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 446-5379

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Interno (pol): 0,21
Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente da imagem.
Altura da Seção Transversal (pol): 0,07
Largura da Seção Transversal (pol): 0,07
Diâmetro Interno (mm): 5,3
Altura da Seção Transversal (mm): 1,7
Largura da Seção Transversal (mm): 1,7
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 446-5379

CARREGADEIRA

938K

ESCAVADEIRA DE RODAS

M323F M313-07 M314 MH3026 M315 MH3024 M322F M320F M314-07 M322 M320 M318F M318 M319 M316 M317

MANIPULADOR DE MATERIAIS

MH3022 MH3024

FORESTRY PRODUCTS

538

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

301.8 301.9 301.6 301.5 302CR 301.7CR

ESCAVADEIRA

MH3022 MH3024 M318F M315F FM538 M317F

TRATOR DE ESTEIRAS

D10T2 D7E LGP D7E

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto