HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Caçamba e Proteção de BordaBordas Cortantes da Caçamba517-7948: Borda Cortante
HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Caçamba e Proteção de BordaBordas Cortantes da Caçamba517-7948: Borda Cortante
517-7948: Borda Cortante

Borda Cortante 16mm

Marca: Cat

Imagens do Produto
517-7948: Borda Cortante
517-7948: Borda Cortante
517-7948: Borda Cortante
517-7948: Borda Cortante
517-7948: Borda Cortante

Borda Cortante 16mm

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 517-7948

Unidades de Medida

EUAMétrica
Hole Spacing (in): 12,598
Edge Length (in): 81,89
Edge Length (mm): 2.080,0
Position: Center
Hole Quantity: 7
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 320,0
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 12,598
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 320,0
Thickness (mm): 16,0
End 1 Hole Spacing (in): 12,598
Width (in): 6,496
End 2 Hole Offset (mm): 80,0
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 165,0
End 2 Hole Offset (in): 3,15
End 1 Hole Offset (in): 3,15
End 1 Hole Offset (mm): 80,0
Thickness (in): 0,63
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 320,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 517-7948

CARREGADEIRA

907K 908K 908 906K 907 908M 906M 906

PÁ-CARREGADEIRA DE RODAS COMPACTA

908M 906M 907M 907H 908H 906H 907H2 906 906H2 908H2

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH255C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto