HomeMaterial RodanteComponentes de EsteiraGrupos de Esteira563-8470: Esteira de Material Rodante de Rolamento Tipo Luva Vedada e Lubrificada de 810 mm com Duralink
HomeMaterial RodanteComponentes de EsteiraGrupos de Esteira563-8470: Esteira de Material Rodante de Rolamento Tipo Luva Vedada e Lubrificada de 810 mm com Duralink
563-8470: Esteira de Material Rodante de Rolamento Tipo Luva Vedada e Lubrificada de 810 mm com Duralink

Esteira de Material Rodante de Rolamento Tipo Luva Vedada e Lubrificada Cat® de 810 mm com Duralink para Trator de Esteiras para movimentar o maquinário de maneira eficiente

Marca: Cat

Imagens do Produto
563-8470: Esteira de Material Rodante de Rolamento Tipo Luva Vedada e Lubrificada de 810 mm com Duralink
563-8470: Esteira de Material Rodante de Rolamento Tipo Luva Vedada e Lubrificada de 810 mm com Duralink
563-8470: Esteira de Material Rodante de Rolamento Tipo Luva Vedada e Lubrificada de 810 mm com Duralink
563-8470: Esteira de Material Rodante de Rolamento Tipo Luva Vedada e Lubrificada de 810 mm com Duralink
563-8470: Esteira de Material Rodante de Rolamento Tipo Luva Vedada e Lubrificada de 810 mm com Duralink

Esteira de Material Rodante de Rolamento Tipo Luva Vedada e Lubrificada Cat® de 810 mm com Duralink para Trator de Esteiras para movimentar o maquinário de maneira eficiente

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

No momento, não há peças associadas a este kit.

Se precisar obter informações adicionais, entre em contato com o revendedor

Acesse nosso site

.

DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 563-8470

Unidades de Medida

EUAMétrica
Bushing Inside Diameter (in): 4.488
Track Shoe Hole Type: Not Applicable
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 317,5
Track Pitch (in): 12,5
Bushing Inside Diameter (mm): 114
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 41
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: HDXL
Shoe Width (in): 31,89
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: Yes
Link Inside Spread Sprocket (mm): 118
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.646
Shoe Type: ES
Master Bolt Thread: M36
Shoe Width (mm): 810,0
Number of Track Sections: 41,0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 1 Tooth Master
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 563-8470

TRATOR DE ESTEIRAS

D11T

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto