HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor5P-8320: KIT DE INSTALAÇÃO DO CABEÇOTE DO CILINDRO
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor5P-8320: KIT DE INSTALAÇÃO DO CABEÇOTE DO CILINDRO
5P-8320: KIT DE INSTALAÇÃO DO CABEÇOTE DO CILINDRO

Marca: Cat

fallback-image
Descontinuado
5P-8320: KIT DE INSTALAÇÃO DO CABEÇOTE DO CILINDRO
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

2N-8630: Junta da Chapa da Tampa com 0,79 mm de Espessura
2N-8630: Junta da Chapa da Tampa com 0,79 mm de EspessuraQuantidade: 2
2N-8204: Junta do Coletor do Motor com 0,83 mm de Espessura
2N-8204: Junta do Coletor do Motor com 0,83 mm de EspessuraQuantidade: 6
7N-0623: SELO
7N-0623: SELOQuantidade: 6
3S-5496: Anel retentor em O com diâmetro interno de 9,53 mm
3S-5496: Anel retentor em O com diâmetro interno de 9,53 mmQuantidade: 4
2N-0931: Junta Quadrada com 0,8 mm de Espessura
2N-0931: Junta Quadrada com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 1
1S-6595: Junta de Suprimento do Turbocompressor de Óleo
1S-6595: Junta de Suprimento do Turbocompressor de ÓleoQuantidade: 1
5P-5678: Selo de Fita do Motor
5P-5678: Selo de Fita do MotorQuantidade: 6
7C-0307: Junta da Tampa do Capô com 0,8 mm de Espessura
7C-0307: Junta da Tampa do Capô com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 2
2W-8128: Junta de Vedação do Cabeçote de Cilindro com 0,15 mm de Espessura
2W-8128: Junta de Vedação do Cabeçote de Cilindro com 0,15 mm de EspessuraQuantidade: 1
7N-0631: Junta
7N-0631: JuntaQuantidade: 1
109-0072: Anel retentor em O com diâmetro interno de 40,64 mm
109-0072: Anel retentor em O com diâmetro interno de 40,64 mmQuantidade: 2
114-2687: Anel Retentor em O com 23,16 mm de Diâmetro Interno
114-2687: Anel Retentor em O com 23,16 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
1H-1023: Anel Retentor em O com 9,25 mm de Diâmetro Interno
1H-1023: Anel Retentor em O com 9,25 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 6
4F-7390: Anel Retentor em O com 53,34 mm de Diâmetro Interno
4F-7390: Anel Retentor em O com 53,34 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
4F-3602: Junta de Montagem do Adaptador
4F-3602: Junta de Montagem do AdaptadorQuantidade: 1
5P-2060: Selo Redondo com 12,38 mm de Diâmetro Interno
5P-2060: Selo Redondo com 12,38 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 6
1S-4810: Junta de Dreno do Óleo Turbo com 0,8 mm de Espessura
1S-4810: Junta de Dreno do Óleo Turbo com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 1
109-0073: Anel Retentor em O com 43,82 mm de Diâmetro Interno
109-0073: Anel Retentor em O com 43,82 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
4N-1156: Junta de linhas de água do radiador com 1,2 mm de espessura
4N-1156: Junta de linhas de água do radiador com 1,2 mm de espessuraQuantidade: 2
129-9452: Junta do Coletor de Escape com 1,9 mm de Espessura
129-9452: Junta do Coletor de Escape com 1,9 mm de EspessuraQuantidade: 6
3S-9643: Selo Tipo Lábio do Eixo Giratório
3S-9643: Selo Tipo Lábio do Eixo GiratórioQuantidade: 1
Mostrando 1 a 21 de 21
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 5P-8320

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 5P-8320

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 5P-8320

MOTOR MARÍTIMO

3406

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3406

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto