Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Caterpillar

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresOutros Selos7X-4789: Anel Retentor Quádruplo com 88,27 mm de Diâmetro Interno
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresOutros Selos7X-4789: Anel Retentor Quádruplo com 88,27 mm de Diâmetro Interno
7X-4789: Anel Retentor Quádruplo com 88,27 mm de Diâmetro Interno

Anel Retentor Quádruplo Cat® com quatro pontos de contato para vedação melhorada do alojamento do filtro de óleo do motor

Marca: Cat

Imagens do Produto
7X-4789: Anel Retentor Quádruplo com 88,27 mm de Diâmetro Interno
7X-4789: Anel Retentor Quádruplo com 88,27 mm de Diâmetro Interno
7X-4789: Anel Retentor Quádruplo com 88,27 mm de Diâmetro Interno
7X-4789: Anel Retentor Quádruplo com 88,27 mm de Diâmetro Interno
7X-4789: Anel Retentor Quádruplo com 88,27 mm de Diâmetro Interno

Anel Retentor Quádruplo Cat® com quatro pontos de contato para vedação melhorada do alojamento do filtro de óleo do motor

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 7X-4789

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tipo de Selo: Anel Conjugado
Material: FKM
Descrição do Material: A borracha FKM é capaz de suportar temperaturas de serviço de -40 a 150 °C e é resistente a ar, combustível (inclusive biodiesel), lubrificantes e óleos. A borracha FKM não deve ser usada em aplicações que exijam resistência a água ou líquido arrefecedor.
Dureza (Terra A): 75,0
Diâmetro Interno (mm): 88,3
Diâmetro Externo (mm): 99,0
Largura da Seção Transversal (mm): 5,3
Altura da Seção Transversal (mm): 5,3
Cor: Marrom
Observações sobre Cores: A cor real do anel retentor pode ser diferente em relação à imagem.
Observações: As descrições de dimensão e material são fornecidas apenas para referência.
Diâmetro Interno (pol): 3,475
Diâmetro Externo (pol): 3,895
Largura da Seção Transversal (pol): 0,21
Altura da Seção Transversal (pol): 0,21
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 7X-4789

MARÍTIMO AUXILIAR

3608

MOTOR MARÍTIMO

3616 3612 C280-16 C280-12 C280-6 C175-16 C280-8

MOTOR A PETRÓLEO

C175-16 C280-12

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3608 3606 C280-16 3616

GRUPO GERADOR

C175-16

MOTOR A GÁS

G3608 G3612 G3616

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto