Encontre as peças instaladas de fábrica e exiba os diagramas de peças.
Selecionar Loja
Selecionar Loja
Selecionar Loja
Para preços e disponibilidade
Como utilizar uma broca de pá e uma porta de calha controlada hidraulicamente para misturar material em uma grande variedade de aplicações.
Como utilizar uma broca de pá e uma porta de calha controlada hidraulicamente para misturar material em uma grande variedade de aplicações.
Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
1 - 2 de 2 resultados
1 - 2 de 2 resultados
Cat
Capacidade
0.33 yd³
Largura
54.7 in
Auger Diameter (in)
20
Hidráulica Necessária
Fluxo Padrão
Overall Width (in)
63
Faixa de Velocidade da Broca
10-30 rpm
Método de Acionamento
Corrente
Rated Capacity (yd3)
0.33
Altura
34.5 in
Comprimento
32 in
Fluxo Hidráulico Ideal
60–70 lpm (16–18 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal
140–200 bar (2.031–2.901 lb/pol²)
Peso
948 lb
Diâmetro da Broca
20 in
Número de Pás da Broca
11
Tipo de Interface
Acoplador da Minicarregadeira
Largura Total
63.2 in
Cat
Capacidade
0.26 yd³
Largura
54.6 in
Auger Diameter (in)
16
Hidráulica Necessária
Fluxo Padrão
Overall Width (in)
63
Faixa de Velocidade da Broca
10-30 rpm
Método de Acionamento
Corrente
Rated Capacity (yd3)
0.26
Altura
28.8 in
Comprimento
27.3 in
Fluxo Hidráulico Ideal
60–70 lpm (16–18 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal
140–200 bar (2.031–2.901 lb/pol²)
Peso
639 lb
Diâmetro da Broca
16 in
Número de Pás da Broca
12
Tipo de Interface
Acoplador da Minicarregadeira
Largura Total
63.1 in