Utilizing a paddle auger and hydraulically controlled chute door to mixing material in a variety of applications.
Utilizing a paddle auger and hydraulically controlled chute door to mixing material in a variety of applications.
ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.
తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.
పునర్నిర్మించినవి
నాన్-రిటర్నబుల్
కిట్
భర్తీ చేయబడింది
1 - 2లో 2 ఫలితాలు
1 - 2లో 2 ఫలితాలు
Cat
Capacity
0.33 yd³
Width
54.7 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Auger Speed Range
10-30 rpm
Drive Method
Chain
Height
34.5 in
Length
32 in
Optimal Hydraulic Flow
60-70 lpm (16-18 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
140-200 bar (2031-2901 psi)
Weight
948 lb
Auger Diameter
20 in
Number of Auger Paddles
11
Interface Type
Skid Steer Coupler
Overall Width
63.2 in
Cat
Capacity
0.26 yd³
Width
54.6 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Auger Speed Range
10-30 rpm
Drive Method
Chain
Height
28.8 in
Length
27.3 in
Optimal Hydraulic Flow
60-70 lpm (16-18 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
140-200 bar (2031-2901 psi)
Weight
639 lb
Auger Diameter
16 in
Number of Auger Paddles
12
Interface Type
Skid Steer Coupler
Overall Width
63.1 in