HomeMotorFiltros de Motor e FluidosKits de Reparo e Serviço do MotorKits de junta de motor2G-9155: Tubo de Escape do Motor
HomeMotorFiltros de Motor e FluidosKits de Reparo e Serviço do MotorKits de junta de motor2G-9155: Tubo de Escape do Motor
2G-9155: Tubo de Escape do Motor

Tubo de Escape Cat®

Marca: Cat

Imagens do Produto
2G-9155: Tubo de Escape do Motor
2G-9155: Tubo de Escape do Motor
2G-9155: Tubo de Escape do Motor
2G-9155: Tubo de Escape do Motor
2G-9155: Tubo de Escape do Motor

Tubo de Escape Cat®

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 2G-9155

Unidades de Medida

EUAMétrica
Descrição do Material: Ferro Fundido
Altura Total (mm): 279,0
Comprimento Total (mm): 130,0
Largura Total - (mm): 245,0
Altura total (pol): 10,98
Comprimento Total (pol): 5,12
Largura Total (pol): 9,65
Material: Gray (Flake) Iron
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 2G-9155

CAMINHÃO

772G 770G 773E 775G 773D 775F 773G 773F 772G OEM 773G LRC 775G OEM 775G LRC 773G OEM 770G OEM 769D 769C 775E 777G 773B 775D 777F

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

777G

CAMINHÃO PARA PEDREIRA

771D 771C 775D 777E 775B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto