Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳುಎಂಜಿನ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಿಟ್​ಗಳು2G-9155: ಎಂಜಿನ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪೈಪ್
ಹೋಮ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳುಎಂಜಿನ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಿಟ್​ಗಳು2G-9155: ಎಂಜಿನ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪೈಪ್
2G-9155: ಎಂಜಿನ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪೈಪ್

Cat® ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪೈಪ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
2G-9155: ಎಂಜಿನ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪೈಪ್
2G-9155: ಎಂಜಿನ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪೈಪ್
2G-9155: ಎಂಜಿನ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪೈಪ್
2G-9155: ಎಂಜಿನ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪೈಪ್
2G-9155: ಎಂಜಿನ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪೈಪ್

Cat® ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪೈಪ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 2G-9155 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ: ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (mm): 279.0
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 130.0
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (mm): 245.0
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (in): 10.98
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in): 5.12
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (in): 9.65
Material: Gray (Flake) Iron
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 2G-9155 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಟ್ರಕ್

772G 770G 773E 775G 773D 775F 773G 773F 772G OEM 773G LRC 775G OEM 775G LRC 773G OEM 770G OEM 769D 769C 775E 777G 773B 775D 777F

ಕ್ವಾರಿ ಟ್ರಕ್

771D 771C 775D 777E 775B

ಆಫ್ ಹೈವೇ ಟ್ರಕ್​

777G

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ