Aloitus2G-9155: Moottorin pakoputki
Aloitus2G-9155: Moottorin pakoputki
2G-9155: Moottorin pakoputki

Cat® Poistoputki

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
2G-9155: Moottorin pakoputki
2G-9155: Moottorin pakoputki
2G-9155: Moottorin pakoputki
2G-9155: Moottorin pakoputki
2G-9155: Moottorin pakoputki

Cat® Poistoputki

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 2G-9155 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaalin kuvaus: Valurauta
Kokonaiskorkeus (mm): 279,0
Kokonaispituus (mm): 130,0
Kokonaisleveys (mm): 245,0
Kokonaiskorkeus (in): 10,98
Kokonaispituus (in): 5,12
Kokonaisleveys (in): 9,65
Material: Gray (Flake) Iron
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 2G-9155

MAANSIIRTOAUTO

777G

LOUHOSAUTO

771D 771C 775D 777E 775B

KUORMA-AUTO

772G 770G 773E 775G 773D 775F 773G 773F 772G OEM 773G LRC 775G OEM 775G LRC 773G OEM 770G OEM 769D 769C 775E 777G 773B 775D 777F

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu