HomeHidráulicaOutros Componentes Hidráulicos440-6770: Adaptador-Reto
Home
HidráulicaOutros Componentes Hidráulicos
440-6770: Adaptador-Reto
440-6770: Adaptador-Reto

Adaptador Reto para Transporte de Fluido (ORFS para STOR)

Marca: Cat

Imagens do Produto
440-6770: Adaptador-Reto
440-6770: Adaptador-Reto
440-6770: Adaptador-Reto
440-6770: Adaptador-Reto
440-6770: Adaptador-Reto

Adaptador Reto para Transporte de Fluido (ORFS para STOR)

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 440-6770
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 440-6770

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tipo: Reto
Coolant and Urea Compatible Seal: 415-2887 (1-7/16-12), 6V-5063 (1-1/16-12)
Tipo de Conector: -16 ORFS Anteparo para -12 STOR
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7093 (1-7/16-12), 238-5082 (1-1/16-12)
Descrição do Material: Aço Folheado
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3D-2824 (1-1/16-12), 5K-9090 (1-7/16-12)
Comprimento (mm): 86
Rosca: 1-7/16-12; 1-1/16-12
Tamanho Sextavado (mm): 38
Comprimento (pol): 3,39
Tamanho Sextavado (pol): 1,50
Material: Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 440-6770

CARREGADEIRA

930 938 926

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

794 AC 798 794 AC 796 AC 798 AC

TRATOR DE RODAS

938 924GZ 928G 928HZ 924H 938K 924G 938M 926 924K 926M 930H 930K 924HZ 924 930M 930

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT28G

Exibir Mais
Peças relacionadas
415-2887
415-2887: Anel Retentor em O com 27,22 mm de Diâmetro Interno
Verificar Preço
5K-9090
5K-9090: Selo Facial do Anel Retentor Hidráulico com 27,22 mm de diâmetro externo
Verificar Preço
6V-5063
6V-5063: Anel Retentor em O com 23,47 mm de Diâmetro Interno
Verificar Preço
238-5082
238-5082: Anel Retentor em O com 23,47 mm de Diâmetro Interno
Verificar Preço
228-7093
228-7093: Anel Retentor em O com 27,22 mm de Diâmetro Externo
Verificar Preço
3D-2824
3D-2824: Anel Retentor em O com 23,47 mm de Diâmetro Interno
Verificar Preço
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista