AccueilCircuit hydrauliqueAutres composants hydrauliques440-6770: Adaptateur droit
Accueil
Circuit hydrauliqueAutres composants hydrauliques
440-6770: Adaptateur droit
440-6770: Adaptateur droit

Adaptateur droit pour transport de fluide (ORFS à STOR)

Marque: Cat

Images du produit
440-6770: Adaptateur droit
440-6770: Adaptateur droit
440-6770: Adaptateur droit
440-6770: Adaptateur droit
440-6770: Adaptateur droit

Adaptateur droit pour transport de fluide (ORFS à STOR)

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
440-6770440-6770
5K-90905K-9090
3D-28243D-2824
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 440-6770
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 440-6770

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type: Droit
Coolant and Urea Compatible Seal: 415-2887 (1-7/16-12), 6V-5063 (1-1/16-12)
Type de connecteur: -16 ORFS traversant à -12 STOR
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7093 (1-7/16-12), 238-5082 (1-1/16-12)
Désignation des matériaux: Acier galvanisé
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3D-2824 (1-1/16-12), 5K-9090 (1-7/16-12)
Longueur (mm): 86
Filetage: 1-7/16-12 ; 1-1/16-12
Taille de la vis hexagonale (mm): 38
Longueur (in): 3,39
Taille de la vis hexagonale (in): 1,50
Material: Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 440-6770

TOMBEREAU DE CHANTIER

794 AC 798 794 AC 796 AC 798 AC

CHARGEUSE INDUSTRIELLE

IT28G

CHARGEUSE SUR PNEUS

930 938 926

TRACTEUR SUR PNEUS

938 924GZ 928G 928HZ 924H 938K 924G 938M 926 924K 926M 930H 930K 924HZ 924 930M 930

Voir plus
Pièces associées
5K-9090
5K-9090: Joint torique hydraulique axial de 27,22 mm de diamètre extérieur
Vérifier le prix
6V-5063
6V-5063: Joint torique en caoutchouc de 23,47 mm de diamètre interne
Vérifier le prix
415-2887
415-2887: Joint torique de 27,22 mm de diamètre intérieur
Vérifier le prix
238-5082
238-5082: Joint torique de 23,47 mm de diamètre interne
Vérifier le prix
3D-2824
3D-2824: Joint torique de 23,47 mm de diamètre intérieur
Vérifier le prix
228-7093
228-7093: Joint torique de 27,22 mm de diamètre extérieur
Vérifier le prix
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert