HomeFiltros e FluidosFluidosLíquidos ArrefecedoresLíquidos Arrefecedores/Anticongelante563-5030: Líquido Arrefecedor do Motor
HomeFiltros e FluidosFluidosLíquidos ArrefecedoresLíquidos Arrefecedores/Anticongelante563-5030: Líquido Arrefecedor do Motor
563-5030: Líquido Arrefecedor do Motor

Líquido Arrefecedor do Motor Cat® (Grupo do Lubrificante)

Marca: Cat

fallback-image
563-5030: Líquido Arrefecedor do Motor

Líquido Arrefecedor do Motor Cat® (Grupo do Lubrificante)

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DescriçãoEspecificações
Especificações para número de peça 563-5030

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento (mm): 297,2
Comprimento (pol): 11,7
Largura (mm): 190,5
Largura (pol): 7,5
Altura (mm): 99,1
Altura (pol): 3,9
Peso (kg): 4,1
Peso (lb): 9,0
Material: Anticongelante
Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto