HomeMaterial RodanteComponentes de EsteiraGrupos de Esteira571-3532: Grupo da Esteira

Peças incluídas neste kit

No momento, não há peças associadas a este kit.

Se precisar obter informações adicionais,

.

DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis

Descrição do número de série 571-3532

Advertência:Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo chumbo e compostos de chumbo, que são conhecidos para o Estado da Califórnia para causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov

Especificações para número de peça 571-3532

Unidades de Medida

EUAMétrica

    Bushing Inside Diameter (in):

    3.469

    Track Shoe Hole Type:

    Not Applicable

    Clipped:

    No

    Pin Retention System:

    PPR

    Track Pitch (in):

    9,469

    Offset:

    Not Applicable

    Number of Sections:

    43

    Track Bolt Thread:

    1

    UC System:

    HDXL,HDXL

    Shoe Width (in):

    24,016

    Grease Track Type:

    Not Applicable

    Hole Type:

    Not Applicable

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Wear Sensor:

    No

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Link Inside Spread Sprocket (in):

    4.134

    Shoe Type:

    ES

    Master Bolt Thread:

    1

    Number of Track Sections:

    43,0

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    ARM:

    No

    Number of Grousers:

    Single

    Master Link Type:

    5 Tooth Master

Modelos Compatíveis para número de peça 571-3532

TRATOR DE ESTEIRAS

D9T D9R

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto