Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్అండర్ క్యారేజ్ట్రాక్ కాంపోనెంట్‌లుట్రాక్ గ్రూప్‌లు571-3532: ట్రాక్ గ్రూప్
హోమ్
అండర్ క్యారేజ్ట్రాక్ కాంపోనెంట్‌లుట్రాక్ గ్రూప్‌లు
571-3532: ట్రాక్ గ్రూప్
571-3532: ట్రాక్ గ్రూప్

Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 43 Sections, PPR, SALT, ES, 610mm Shoe Width, 240.5mm Track Pitch

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
571-3532: ట్రాక్ గ్రూప్
571-3532: ట్రాక్ గ్రూప్
571-3532: ట్రాక్ గ్రూప్
571-3532: ట్రాక్ గ్రూప్
571-3532: ట్రాక్ గ్రూప్

Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 43 Sections, PPR, SALT, ES, 610mm Shoe Width, 240.5mm Track Pitch

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
ఈ కిట్‌లో చేర్చబడిన పార్ట్‌లు

ప్రస్తుతం ఈ కిట్‌తో అనుబంధించబడిన పార్ట్‌లు ఏవీ లేవు.

మీకు అదనపు సమాచారం కావాలంటే, దయచేసి మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
.

వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 571-3532 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Bushing Inside Diameter (in): 3.469
Track Shoe Hole Type: Not Applicable
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 240.5
Track Pitch (in): 9.469
Bushing Inside Diameter (mm): 88.1
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 43
Track Bolt Thread: 1
UC System: HDXL
Shoe Width (in): 24.016
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Link Inside Spread Sprocket (mm): 105
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.134
Shoe Type: ES
Master Bolt Thread: 1
Number of Track Sections: 43.0
Shoe Width (mm): 610.0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 5 Tooth Master
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 571-3532కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D9T D9R

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది