หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบสายพานตีนตะขาบกลุ่มสายพานตีนตะขาบ571-3532: กลุ่มตีนตะขาบ

ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุดนี้

ขณะนี้ไม่มีชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุดนี้.

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรด

คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 571-3532

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้คุณสัมผัสกับสารเคมี รวมถึงตะกั่วและสารประกอบตะกั่ว ซึ่งรัฐแคลิฟอร์เนียทราบกันว่าก่อให้เกิดมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายต่อการสืบพันธุ์อื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.P65Warnings.ca.gov

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 571-3532

หน่วยวัด

    Bushing Inside Diameter (in):

    3.469

    Track Shoe Hole Type:

    Not Applicable

    Clipped:

    No

    Pin Retention System:

    PPR

    Track Pitch (in):

    9.469

    Offset:

    Not Applicable

    Number of Sections:

    43

    Track Bolt Thread:

    1

    UC System:

    HDXL, HDXL

    Shoe Width (in):

    24.016

    Grease Track Type:

    Not Applicable

    Hole Type:

    Not Applicable

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Wear Sensor:

    No

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Link Inside Spread Sprocket (in):

    4.134

    Shoe Type:

    ES

    Master Bolt Thread:

    1

    Number of Track Sections:

    43.0

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    ARM:

    No

    Number of Grousers:

    Single

    Master Link Type:

    5 Tooth Master

รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 571-3532

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D9T D9R

คีย์

คีย์

ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน