Caterpillar
Nenhum resultado sugerido. Tente novamente.
Registrar
Caterpillar

Pesquise pelo nome ou número da peça
HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoProteção584-1926: Luzes, Conectores Auxiliares e Kit de Proteção de Acoplador
Home
Atualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoProteção
584-1926: Luzes, Conectores Auxiliares e Kit de Proteção de Acoplador
584-1926: Luzes, Conectores Auxiliares e Kit de Proteção de Acoplador

Este kit oferece proteção para as luzes de trabalho frontais, as luzes de trabalho traseiras, as conexões hidráulicas auxiliares, a conexão do chicote elétrico da ferramenta de trabalho e a área do acoplador da ferramenta de trabalho. Observação: Se for necessária proteção adicional contra detritos, consulte o Kit de Detritos.

Marca: Cat

Imagens do Produto
584-1926: Luzes, Conectores Auxiliares e Kit de Proteção de Acoplador
584-1926: Luzes, Conectores Auxiliares e Kit de Proteção de Acoplador
584-1926: Luzes, Conectores Auxiliares e Kit de Proteção de Acoplador

Este kit oferece proteção para as luzes de trabalho frontais, as luzes de trabalho traseiras, as conexões hidráulicas auxiliares, a conexão do chicote elétrico da ferramenta de trabalho e a área do acoplador da ferramenta de trabalho. Observação: Se for necessária proteção adicional contra detritos, consulte o Kit de Detritos.

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

484-7983: CHAPA
484-7983: CHAPAQuantidade: 1
498-4735: Chapa de Proteção de Iluminação com 3 mm de Espessura
498-4735: Chapa de Proteção de Iluminação com 3 mm de EspessuraQuantidade: 1
650-4508: Quick Coupler Guard Plate
650-4508: Quick Coupler Guard PlateQuantidade: 1
5C-7261: Porca Sextavada M8 x 1,25 mm
5C-7261: Porca Sextavada M8 x 1,25 mmQuantidade: 1
8T-4133: Porca Sextavada M10
8T-4133: Porca Sextavada M10Quantidade: 3
8T-4136: Parafuso de cabeça sextavada M10-1,5 x 25 mm
8T-4136: Parafuso de cabeça sextavada M10-1,5 x 25 mmQuantidade: 2
8T-4196: PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA
8T-4196: PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADAQuantidade: 11
8T-4205: Arruela Rígida com 2 mm de Espessura
8T-4205: Arruela Rígida com 2 mm de EspessuraQuantidade: 4
8T-4908: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25
8T-4908: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25Quantidade: 1
133-8715: Ilhó de Flange Duplo com 10 mm de Espessura
133-8715: Ilhó de Flange Duplo com 10 mm de EspessuraQuantidade: 1
391-5623: Placa de proteção de 3 mm de espessura
391-5623: Placa de proteção de 3 mm de espessuraQuantidade: 2
447-6837: CONJ SUPORTE
447-6837: CONJ SUPORTEQuantidade: 2
493-3375: Chapa de Proteção de Iluminação com 3 mm de Espessura
493-3375: Chapa de Proteção de Iluminação com 3 mm de EspessuraQuantidade: 1
489-0463: CONJ TAMPA
489-0463: CONJ TAMPAQuantidade: 1
650-6391: Coupler Guard Cover
650-6391: Coupler Guard CoverQuantidade: 1
8T-4121: Arruela com 11 mm de Diâmetro Interno
8T-4121: Arruela com 11 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 7
462-1633: CHAPA
462-1633: CHAPAQuantidade: 1
342-9920: Parafuso de Cabeça Sextavada com Flange M8
342-9920: Parafuso de Cabeça Sextavada com Flange M8Quantidade: 1
6V-7743: Contraporca M6 x 1 mm
6V-7743: Contraporca M6 x 1 mmQuantidade: 4
5P-4116: Arruela Rígida com 8,8 mm de Diâmetro Interno
5P-4116: Arruela Rígida com 8,8 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
7X-7729: Arruela Dura com 3 mm de Espessura
7X-7729: Arruela Dura com 3 mm de EspessuraQuantidade: 6
9X-2038: Arruela com 6,6 mm de Diâmetro Interno
9X-2038: Arruela com 6,6 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
9X-2045: Parafuso de Cabeça de Treliça com 20 mm de Comprimento
9X-2045: Parafuso de Cabeça de Treliça com 20 mm de ComprimentoQuantidade: 4
Mostrando 1 a 23 de 23
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 584-1926

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 584-1926

MINICARREGADEIRA

277D 287D 289D 279D 279D3 289D3 246D3 246D 262D 262D3

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista