HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætAfskærmning584-1926: Lys, hjælpestik og koblingsbeskyttelsessæt
Hjem
Opgraderings- og reparationssætOpgraderingssætAfskærmning
584-1926: Lys, hjælpestik og koblingsbeskyttelsessæt
584-1926: Lys, hjælpestik og koblingsbeskyttelsessæt

Dette sæt indeholder afskærmning til de forreste arbejdslygter, de bageste arbejdslygter, hjælpehydrauliktilslutninger, ledningsnettilslutningen til udstyr og koblingsområdet til udstyr. Bemærk: Se afskærmningssættet til materialerester, hvis der kræves yderligere afskærmning mod materialerester.

Mærke: Cat

Produktbilleder
584-1926: Lys, hjælpestik og koblingsbeskyttelsessæt
584-1926: Lys, hjælpestik og koblingsbeskyttelsessæt
584-1926: Lys, hjælpestik og koblingsbeskyttelsessæt

Dette sæt indeholder afskærmning til de forreste arbejdslygter, de bageste arbejdslygter, hjælpehydrauliktilslutninger, ledningsnettilslutningen til udstyr og koblingsområdet til udstyr. Bemærk: Se afskærmningssættet til materialerester, hvis der kræves yderligere afskærmning mod materialerester.

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

462-1633: 8mm Thick Quick Coupler Support Plate
462-1633: 8mm Thick Quick Coupler Support PlateAntal: 1
342-9920: M8 flangeformet sekskantet hovedbolt
342-9920: M8 flangeformet sekskantet hovedboltAntal: 1
5P-4116: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mm
5P-4116: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mmAntal: 1
7X-7729: 3 mm tyk hård skive
7X-7729: 3 mm tyk hård skiveAntal: 6
6V-7743: M6 x 1mm konisk låsemøtrik
6V-7743: M6 x 1mm konisk låsemøtrikAntal: 4
9X-2038: 6,6 mm indvendig diameter skive
9X-2038: 6,6 mm indvendig diameter skiveAntal: 2
9X-2045: 20mm lang truss hoved skrue
9X-2045: 20mm lang truss hoved skrueAntal: 4
133-8715: 10 mm tyk dobbelt flangegennemstrømning
133-8715: 10 mm tyk dobbelt flangegennemstrømningAntal: 1
391-5623: 3 mm tyk beskyttelsesplade
391-5623: 3 mm tyk beskyttelsespladeAntal: 2
447-6837: Coupler Guard Bracket
447-6837: Coupler Guard BracketAntal: 2
493-3375: 3 mm tykkelse belysning beskyttelsesplade
493-3375: 3 mm tykkelse belysning beskyttelsespladeAntal: 1
489-0463: Bottom Guard Cover
489-0463: Bottom Guard CoverAntal: 1
650-6391: Coupler Guard Cover
650-6391: Coupler Guard CoverAntal: 1
8T-4121: 11 mm indvendig diameter skive
8T-4121: 11 mm indvendig diameter skiveAntal: 7
484-7983: PLATE
484-7983: PLATEAntal: 1
498-4735: 3 mm tykkelse belysning beskyttelsesplade
498-4735: 3 mm tykkelse belysning beskyttelsespladeAntal: 1
650-4508: Quick Coupler Guard Plate
650-4508: Quick Coupler Guard PlateAntal: 1
5C-7261: M8 x 1,25 mm unbrakotrik
5C-7261: M8 x 1,25 mm unbrakotrikAntal: 1
8T-4908: M8X1,25 gevind sekskantet hovedbolt
8T-4908: M8X1,25 gevind sekskantet hovedboltAntal: 1
8T-4133: M10 sekskantet møtrik
8T-4133: M10 sekskantet møtrikAntal: 3
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm sekskantbolt
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm sekskantboltAntal: 2
8T-4196: M10-1.5 35mm Hex Head Bolt
8T-4196: M10-1.5 35mm Hex Head BoltAntal: 11
8T-4205: 2 mm tyk hård skive
8T-4205: 2 mm tyk hård skiveAntal: 4
Viser 1 til 23 af 23
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 584-1926

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 584-1926

MINILÆSSER

277D 287D 289D 279D 279D3 289D3 246D3 246D 262D 262D3

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert