Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeSuprimentos de OficinaFerramentasChaves592-3530: Chave de Boca de Cabeça Angular de Quatro Vias de 2 pol
HomeSuprimentos de OficinaFerramentasChaves592-3530: Chave de Boca de Cabeça Angular de Quatro Vias de 2 pol
DescriçãoEspecificações
Descrição do número de série 592-3530

The Four Way Angle Head Open End Wrench is a hand tool used to handle different fastening tasks. It provides the flexibility to engage fasteners from multiple angles. This is particularly useful in confined and obstructed spaces where a straight wrench might not fit reduces the risk of slippage and provides a firm grip. It is easier to tighten or loosen bolts and nuts with minimal effort.

Attributes:
• Provides efficient torque transmission for effective tightening.
• Ergonomic handle reduces fatigue during extended use.
• Ensures a secure grip on fasteners to prevent slipping.

Applications:
The Four Way Angle Head Open End Wrench is used in the maintenance of the equipment, particularly in accessing bolts and nuts located in tight and angled positions within the engine compartments and structural parts.

Exibir Mais
Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive Chumbo e compostos de chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.
Especificações para número de peça 592-3530

Unidades de Medida

EUAMétrica
Weight (lb): 4,31
Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto