กรอกรายละเอียดภาษีของคุณได้ทุกเมื่อที่นี่

สำรวจดูการออกแบบหน้าใหม่ของเรา

หน้าชิ้นส่วนใหม่

ลองดูดีไซน์ใหม่ของหน้าชิ้นส่วนของเรา

คุณกำลังดูหน้าชิ้นส่วนที่อัปเดตล่าสุด หากคุณต้องการใช้เวอร์ชันเดิม ให้เลือก "ไม่ใช่ตอนนี้" หรือคุณสามารถใช้งานหน้าใหม่ต่อไปได้

592-3530: ประแจปลายเปิดหัวมุมสี่ทาง 2

592-3530: ประแจปลายเปิดหัวมุมสี่ทาง 2

Cat® Four Way Angle Head Open End Wrench provides versatile torque application with its four angled heads

แบรนด์: Cat

fallback-image

592-3530: ประแจปลายเปิดหัวมุมสี่ทาง 2

Cat® Four Way Angle Head Open End Wrench provides versatile torque application with its four angled heads

แบรนด์: Cat

คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 592-3530

The Four Way Angle Head Open End Wrench is a hand tool used to handle different fastening tasks. It provides the flexibility to engage fasteners from multiple angles. This is particularly useful in confined and obstructed spaces where a straight wrench might not fit reduces the risk of slippage and provides a firm grip. It is easier to tighten or loosen bolts and nuts with minimal effort.

Attributes:
• Provides efficient torque transmission for effective tightening.
• Ergonomic handle reduces fatigue during extended use.
• Ensures a secure grip on fasteners to prevent slipping.

Applications:
The Four Way Angle Head Open End Wrench is used in the maintenance of the equipment, particularly in accessing bolts and nuts located in tight and angled positions within the engine compartments and structural parts.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 592-3530

หน่วยวัด

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Weight (lb):

    4.31

คีย์

คีย์

ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน