HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor6V-3736: Kit de Instalação do Turbocompressor
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor6V-3736: Kit de Instalação do Turbocompressor
6V-3736: Kit de Instalação do Turbocompressor

Kit de Instalação do Turbo

Marca: Cat

Imagens do Produto
6V-3736: Kit de Instalação do Turbocompressor
6V-3736: Kit de Instalação do Turbocompressor
6V-3736: Kit de Instalação do Turbocompressor

Kit de Instalação do Turbo

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

3H-3451: Chapa de Bloqueio da Porca com 0,035 mm de Espessura
3H-3451: Chapa de Bloqueio da Porca com 0,035 mm de EspessuraQuantidade: 2
5H-7704: Anel Retentor em O com 94,61 mm de Diâmetro Interno
5H-7704: Anel Retentor em O com 94,61 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 4
1S-6595: Junta de Suprimento do Turbocompressor de Óleo
1S-6595: Junta de Suprimento do Turbocompressor de ÓleoQuantidade: 2
1S-4295: Junta do Turbocompressor com 1,92 mm de Espessura
1S-4295: Junta do Turbocompressor com 1,92 mm de EspessuraQuantidade: 2
1S-4810: Junta de Dreno do Óleo Turbo com 0,8 mm de Espessura
1S-4810: Junta de Dreno do Óleo Turbo com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 2
9H-6067: ANEL RETENTOR EM O
9H-6067: ANEL RETENTOR EM OQuantidade: 2
4L-8337: Anel Retentor em O com 81 mm de Diâmetro Interno
4L-8337: Anel Retentor em O com 81 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 4
Mostrando 1 a 7 de 7
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 6V-3736
O Kit Contém: Juntas, selos, contraporcas e prisioneiros
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 6V-3736

MOTOR MARÍTIMO

D379A D399 D398A

MOTOR DO GRUPO GERADOR

D399 D379B D398B

MOTOR INDUSTRIAL

D398 D379B D398B D399 D379

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto