AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi134-2634: ȘURUB
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi
134-2634: ȘURUB
134-2634: ȘURUB

Marcă: Cat

fallback-image
134-2634: ȘURUB

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Descriere
Descriere

Încă lucrăm la adăugarea unei descrieri pentru această piesă.

Specificații
Specificații
Unități de măsurăSUAMetric
Bolt Length (in): 1,575
Bolt Length (mm): 40
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0,236
Grip Length (mm): 6
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M16-2
Material: Aliaj de Zinc,Plastic din nylon 6, 6/12, 6/6,Oțel slab Aliat
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Thread Size (dia x pitch) (mm): M16x2
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
Unități de măsurăSUAMetric
Bolt Length (in): 1,575
Bolt Length (mm): 40
Bolt Type: Hex Head
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile
Portscula Integrata
IT14G2IT14G
îNcarcator Pe Roti
910G914G914G2
Camion Pentru Teren Dificil
797797B
Vizualizare mai multe
Portscula Integrata
IT14G2IT14G
Informații privind garanția
Politica de returnare
Scheme piese
No EquipmentIntroduceți seria echipamentului sau alegeți echipamentul din lista adăugată anterior pentru a vedea diagramele pieselor.
Selectare echipament
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 134-2634
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Descriere pentru cod articol 134-2634

Încă lucrăm la adăugarea unei descrieri pentru această piesă.

Specificații pentru cod articol 134-2634

Unități de măsură

SUAMetric
Bolt Length (in): 1,575
Bolt Length (mm): 40
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0,236
Grip Length (mm): 6
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M16-2
Material: Aliaj de Zinc,Plastic din nylon 6, 6/12, 6/6,Oțel slab Aliat
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Thread Size (dia x pitch) (mm): M16x2
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 134-2634

PORTSCULA INTEGRATA

IT14G2 IT14G

ÎNCARCATOR PE ROTI

910G 914G 914G2

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

797 797B

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert