HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos134-2634: PARAFUSO
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos
134-2634: PARAFUSO
134-2634: PARAFUSO

Marca: Cat

fallback-image
134-2634: PARAFUSO

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Descrição
Descrição

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações
Especificações
Unidades de MedidaEUAMétrica
Bolt Length (in): 1,575
Bolt Length (mm): 40
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0,236
Grip Length (mm): 6
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M16-2
Material: Liga de Zinco,Aço de Baixa Liga,Plástico de Náilon, 6, 6/12, 6/6
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Thread Size (dia x pitch) (mm): M16x2
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
Unidades de MedidaEUAMétrica
Bolt Length (in): 1,575
Bolt Length (mm): 40
Bolt Type: Hex Head
Exibir Mais
Modelos Compatíveis
Modelos Compatíveis
Carregadeira
910G914G914G2
Caminhão Fora-De-Estrada
797797B
Porta-Ferramentas Integrado
IT14G2IT14G
Exibir Mais
Carregadeira
910G914G914G2
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Parts Diagrams
No EquipmentInsira o número de série do equipamento ou escolha o equipamento na lista adicionada anteriormente para ver os diagramas de peças.
Selecionar Equipamento
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 134-2634
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Descrição do número de série 134-2634

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 134-2634

Unidades de Medida

EUAMétrica
Bolt Length (in): 1,575
Bolt Length (mm): 40
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0,236
Grip Length (mm): 6
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M16-2
Material: Liga de Zinco,Aço de Baixa Liga,Plástico de Náilon, 6, 6/12, 6/6
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Thread Size (dia x pitch) (mm): M16x2
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 134-2634

CARREGADEIRA

910G 914G 914G2

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

797 797B

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT14G2 IT14G

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista