НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиБолтове и винтове134-2634: БОЛТ
Начало
Метални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиБолтове и винтове
134-2634: БОЛТ
134-2634: БОЛТ

Марка: Cat

fallback-image
134-2634: БОЛТ

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Описание
Описание

Все още работим върху добавянето на описание на тази част.

Спецификации
Спецификации
Мерна единицаСАЩМетрични
Bolt Length (in): 1,575
Bolt Length (mm): 40
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0,236
Grip Length (mm): 6
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M16-2
Материал: Найлон, 6, 6/12, 6/6 пластмаса,Легиран цинк,Нисколегирана легирана стомана
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Thread Size (dia x pitch) (mm): M16x2
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
Мерна единицаСАЩМетрични
Bolt Length (in): 1,575
Bolt Length (mm): 40
Bolt Type: Hex Head
Вижте още
Съвместими модели
Съвместими модели
камиони за пресечена местност
797797B
вграден ножодържач
IT14G2IT14G
товарач от колесен тип
910G914G914G2
Вижте още
камиони за пресечена местност
797797B
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Parts Diagrams
No EquipmentВъведете серийния номер на оборудването или изберете оборудване от предварително добавения списък, за да видите диахрамите на части.
Избор на оборудване
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт