AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor454-8324: GARNITURĂ KIT-ECHAMBER
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor454-8324: GARNITURĂ KIT-ECHAMBER
454-8324: GARNITURĂ KIT-ECHAMBER

Kit garnitură precameră

Marcă: Cat

Imaginile produselor
454-8324: GARNITURĂ KIT-ECHAMBER
454-8324: GARNITURĂ KIT-ECHAMBER
454-8324: GARNITURĂ KIT-ECHAMBER
454-8324: GARNITURĂ KIT-ECHAMBER
454-8324: GARNITURĂ KIT-ECHAMBER

Kit garnitură precameră

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

447-7206: 3.53 x 56.74mm 75A FKM O-Ring
447-7206: 3.53 x 56.74mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
5P-7815: 3 x 37.46mm 75A FKM O-Ring
5P-7815: 3 x 37.46mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
228-4947: 2.62 x 13.94mm 75A FKM O-Ring
228-4947: 2.62 x 13.94mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
6J-2244: 66.27mm Inside Diameter Seal-O-Ring
6J-2244: 66.27mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
370-0555: Garnitură
370-0555: GarniturăCantitate: 1
5P-4889: 3.53 x 75.79mm 75A FKM O-Ring
5P-4889: 3.53 x 75.79mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
6V-1179: 72.62mm Inner Diameter O-Ring Seal
6V-1179: 72.62mm Inner Diameter O-Ring SealCantitate: 1
7E-1630: GARNITURĂ
7E-1630: GARNITURĂCantitate: 1
Se afișează 1 până la 8 din 8
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 454-8324

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 454-8324

MOTOR GAZ

G3608 G3612 G3606 G3616

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită