StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsMotorenPakkingsets motor454-8324: KIT VOORKAMERAFDICHTING
StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsMotorenPakkingsets motor454-8324: KIT VOORKAMERAFDICHTING
454-8324: KIT VOORKAMERAFDICHTING

Kit voor voorkamerafdichting

Merk: Cat

Productafbeeldingen
454-8324: KIT VOORKAMERAFDICHTING
454-8324: KIT VOORKAMERAFDICHTING
454-8324: KIT VOORKAMERAFDICHTING
454-8324: KIT VOORKAMERAFDICHTING
454-8324: KIT VOORKAMERAFDICHTING

Kit voor voorkamerafdichting

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
Onderdelen in deze set

Geen resultaten beschikbaar.

370-0555: Voorkamerpakking
370-0555: VoorkamerpakkingAantal: 1
5P-4889: 75,79 mm binnendiameter O-ringafdichting
5P-4889: 75,79 mm binnendiameter O-ringafdichtingAantal: 1
7E-1630: 1,65 mm dikke voorkamerpakking
7E-1630: 1,65 mm dikke voorkamerpakkingAantal: 1
6V-1179: O-ringafdichting met binnendiameter van 72,62 mm
6V-1179: O-ringafdichting met binnendiameter van 72,62 mmAantal: 1
447-7206: Afdichtings-O-Ring met binnendiameter van 56,74 mm
447-7206: Afdichtings-O-Ring met binnendiameter van 56,74 mmAantal: 1
228-4947: 13,94 mm binnendiameter afdichting-O-ring
228-4947: 13,94 mm binnendiameter afdichting-O-ringAantal: 1
5P-7815: 37,46 mm O-ringafdichting met binnendiameter
5P-7815: 37,46 mm O-ringafdichting met binnendiameterAantal: 1
6J-2244: O-ringafdichting met binnendiameter van 66,27 mm
6J-2244: O-ringafdichting met binnendiameter van 66,27 mmAantal: 1
1 tot 8 van 8 weergeven
BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 454-8324

Er wordt gewerkt aan een toekomstige specificatie voor dit onderdeel.

Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 454-8324

GASMOTOR

G3608 G3612 G3606 G3616

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen