Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα454-8324: ΚΙΤ-ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΥ
Αρχική οθόνη
Σετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα
454-8324: ΚΙΤ-ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΥ
454-8324: ΚΙΤ-ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΥ

Κιτ παρεμβύσματος προθάλαμου

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
454-8324: ΚΙΤ-ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΥ
454-8324: ΚΙΤ-ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΥ
454-8324: ΚΙΤ-ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΥ
454-8324: ΚΙΤ-ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΥ
454-8324: ΚΙΤ-ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΥ

Κιτ παρεμβύσματος προθάλαμου

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

5P-7815: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 37,46 mm
5P-7815: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 37,46 mmΠοσότητα: 1
447-7206: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 56,74 mm
447-7206: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 56,74 mmΠοσότητα: 1
228-4947: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 13,94 mm
228-4947: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 13,94 mmΠοσότητα: 1
370-0555: Φλάντζα προθάλαμου
370-0555: Φλάντζα προθάλαμουΠοσότητα: 1
6V-1179: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 72,62 mm
6V-1179: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 72,62 mmΠοσότητα: 1
7E-1630: Φλάντζα προθαλάμου πάχους 1,65 mm
7E-1630: Φλάντζα προθαλάμου πάχους 1,65 mmΠοσότητα: 1
5P-4889: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 75,79 mm
5P-4889: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 75,79 mmΠοσότητα: 1
6J-2244: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 66,27 mm
6J-2244: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 66,27 mmΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 8 από 8
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 454-8324

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 454-8324

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

G3608 G3612 G3606 G3616

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό