Caterpillar
Nu există rezultate sugerate. Încercați din nou.

Înregistrare

Caterpillar

Căutare cod sau denumire articol
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri generale de reparații și service motor4N-4380: Kit-paletă rotor
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri generale de reparații și service motor
4N-4380: Kit-paletă rotor
4N-4380: Kit-paletă rotor

Kit palete rotor Cat® (motor demaror cu aer)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
4N-4380: Kit-paletă rotor
4N-4380: Kit-paletă rotor
4N-4380: Kit-paletă rotor
4N-4380: Kit-paletă rotor
4N-4380: Kit-paletă rotor

Kit palete rotor Cat® (motor demaror cu aer)

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

În prezent nu există piese asociate cu acest kit.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, contactați reprezentantul

Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
.

DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 4N-4380

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 127
Înălțime (mm): 22,9
Kitul conține: Paletă - 5
Grosime (in): 0,2
Grosime (mm): 5
Lungime (in): 5
Înălțime (in): 0,9
Material: Plastic Plastic
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 4N-4380

MOTOR - SET GENERATOR

3306 3304 3406B 3304B 3406 3408B 3408C 3408

PRODUSE MARINE

3408C 3456 3406C 3406E 3306B D353E 3176B D333C D353C D353D 3408B 3304 3306 3304B C-12 C12 C15 3406B 3408 3406 D342C D330C 3306B D342 D343

GENERATOR

SR4

PRODUSE PETROLIERE

C15 C18 TH35-C13I CX31-C13I

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B C-12 3304 3306 C-10 C-16 3176B C9 C18 D353C D353E D353D D333C C-9 3406E 3406B D342 D343 C11 C15 D342C D330C 3406 3408B G343 G353D G3304 G3306

MOTOR - UTILAJ

3408

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

768B

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert