DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady pro běžné opravy a servis motorů4N-4380: Sada lopatek rotoru
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady pro běžné opravy a servis motorů4N-4380: Sada lopatek rotoru
4N-4380: Sada lopatek rotoru

Sada lopatek rotoru Cat® (vzduchový spouštěč)

Značka: Cat

Obrázky produktů
4N-4380: Sada lopatek rotoru
4N-4380: Sada lopatek rotoru
4N-4380: Sada lopatek rotoru
4N-4380: Sada lopatek rotoru
4N-4380: Sada lopatek rotoru

Sada lopatek rotoru Cat® (vzduchový spouštěč)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Položky v této sadě

K této sadě nyní nejsou přiřazeny žádné díly.

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prodejce

Navštivte obchod:

nebo využijte další možnost: kontaktní formulář
.

PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 4N-4380

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 5,0
Výška (in): 0,9
Délka (mm): 127,0
Výška (mm): 22,9
Tloušťka (mm): 5,0
Tloušťka (in): 0,2
Sada obsahuje: lopatka 5x
Material: Plastic Plastic
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 4N-4380

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

C15 C18

MOTOR PRO STROJE

3408

LODNÍ MOTOR

D353E 3176B D334 D336 D333C D353C D353D 3408B 3304 3306 3304B C-12 C12 C15 3406B 3406E 3408 C12 MARINE 3406 D342C D330C 3306B D342 D343

TAHAČ

768B

PLYNOVÝ MOTOR

G343 G353D G342C G3304 G3306

MOTOR PRO GENERÁTORY

3306 3304 3406B 3304B 3406 3408B 3408C 3408

SADA PRO TĚŽBU ROPY

TH35-C13I CX31-C13I

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

C-12 3304 3306 C-15 C-10 C-16 3176B C9 C18 D353C D353E D353D D333C C-9 3406E 3406B D342 D343 C11 C15 D342C D330C 3406 3408B

MOTOR - PRŮMYSLOVÝ

3406B

GENERÁTOR

SR4 3408C 3456 3406C 3406E 3306B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno