Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияДвигателиОбщие комплекты для ремонта и обслуживания двигателя4N-4380: Комплект лопаток ротора
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияДвигателиОбщие комплекты для ремонта и обслуживания двигателя4N-4380: Комплект лопаток ротора
4N-4380: Комплект лопаток ротора

Комплект лопаток ротора Cat® (пневмостартер)

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
4N-4380: Комплект лопаток ротора
4N-4380: Комплект лопаток ротора
4N-4380: Комплект лопаток ротора
4N-4380: Комплект лопаток ротора
4N-4380: Комплект лопаток ротора

Комплект лопаток ротора Cat® (пневмостартер)

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
Запасные части в этом комплекте

В настоящий момент в этот комплект не добавлены запасные части..

Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру.

Посетите дилерский центр:

или используйте наш Форма обратной связи
.

ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 4N-4380

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Высота (мм): 22,9
Толщина (мм): 5,0
Длина (мм): 127,0
Высота (дюймы): 0,9
Длина (дюймы): 5,0
Толщина (дюймы): 0,2
Состав комплекта: Лопасть - 5
Material: Plastic Plastic
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 4N-4380

СУДОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ

D353E 3176B D334 D336 D333C D353C D353D 3408B 3304 3306 3304B C-12 C12 C15 3406B 3406E 3408 C12 MARINE 3406 D342C D330C 3306B D342 D343

ДВИГАТЕЛЬ КОМПЛЕКТА ГЕНЕРАТОРА

3306 3304 3406B 3304B 3406 3408B 3408C 3408

ГАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

G343 G353D G342C G3304 G3306

БУЛЬДОЗЕР

768B

ДВИГАТЕЛЬ - ПРОМЫШЛЕННЫЙ

3406B

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

C-12 3304 3306 C-15 C-10 C-16 3176B C9 C18 D353C D353E D353D D333C C-9 3406E 3406B D342 D343 C11 C15 D342C D330C 3406 3408B

УСТАНОВКА ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

TH35-C13I CX31-C13I

ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

C15 C18

ДВИГАТЕЛЬ МАШИНЫ

3408

ГЕНЕРАТОР

SR4

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

3408C 3456 3406C 3406E 3306B

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен