Acasă545-0551: ȘURUB
Acasă545-0551: ȘURUB
545-0551: ȘURUB

Marcă: Cat

fallback-image
545-0551: ȘURUB

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 545-0551

Unități de măsură

SUAMetric
Lungimea șurubului (in): 4
Lungimea șurubului (mm): 101,6
Tip șurub: Cap hexagonal
Strat: Ulei cu inhibitor de coroziune
Lungime de prindere (in): 2,0
Lungime de prindere (mm): 50,8
Filet: Grosier
Dimensiune filet (in - TPI) (in): 7/8-9
Material: Lichid de acoperire,Oțel carbon
Thread Size (in): 0.034
Thread Size (mm): 0.875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x9
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 545-0551

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită