Ana sayfa545-0551: CIVATA
Ana sayfa545-0551: CIVATA
545-0551: CIVATA

Marka: Cat

fallback-image
545-0551: CIVATA

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
545-0551 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Bolt Length (in): 4
Bolt Length (mm): 101,6
Bolt Type: Hex Head
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in): 2,0
Grip Length (mm): 50,8
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 7/8-9
Malzeme: Karbon Çelik,Kaplama Sıvısı
Thread Size (in): 0.034
Thread Size (mm): 0.875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x9
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Daha fazla göster
545-0551 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi