Главная страница545-0551: БОЛТ
Главная страница545-0551: БОЛТ
545-0551: БОЛТ

Торговая марка: Cat

fallback-image
545-0551: БОЛТ

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 545-0551

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Bolt Length (in): 4
Bolt Length (mm): 101,6
Bolt Type: Hex Head
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in): 2,0
Grip Length (mm): 50,8
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 7/8-9
Материал: Покрытие, жидкость,Углеродистая сталь
Thread Size (in): 0.034
Thread Size (mm): 0.875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x9
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 545-0551

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен