בית545-0551: בורג
בית545-0551: בורג
545-0551: בורג

מותג: Cat

fallback-image
545-0551: בורג

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 545-0551

יחידות מידה

ארה"במטרי
Bolt Length (in): 4
Bolt Length (mm): 101.6
Bolt Type: Hex Head
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in): 2.0
Grip Length (mm): 50.8
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 7/8-9
חומר: נוזל ציפוי,פלדת פחמן
Thread Size (in): 0.034
Thread Size (mm): 0.875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x9
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 545-0551

אין לנו כרגע מידע על תאימות לגבי חלק זה.

מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה