5P-0333: Cheie Crowfoot
AcasăConsumabile de atelierInstrumenteChei5P-0333: Cheie Crowfoot
Acasă5P-0333: Cheie Crowfoot

5P-0333: Cheie Crowfoot

Cat® Flare Nut Crowfoot Wrench tightens and loosens flare nuts, providing access and leverage in confined spaces for equipment maintenance

Marcă: Cat

Imaginile produselor

5P-0333: Cheie Crowfoot

5P-0333: Cheie Crowfoot

Cat® Flare Nut Crowfoot Wrench tightens and loosens flare nuts, providing access and leverage in confined spaces for equipment maintenance

Marcă: Cat

Descriere pentru cod articol 5P-0333

The Flare Nut Crowfoot Wrench is used to handle flare nuts, which are commonly found on hydraulic fittings in the equipment. It features a unique structure that allows it to fit over the flare nut without interference from adjacent components. Its open-ended structure provides a secure grip on the nut, facilitating easy application of torque. Thus, it is a necessary tool for mechanics and technicians to ensure accurate and efficient adjustments and repairs.

Attributes:
• Offers an accurate fit with 1/2 inch square drive to minimize slippage on fasteners.
• Chrome finish for increased durability and resistance to corrosion.
• Features an open-end design for easy access to flare nuts.
• Helps maintain a firm grip on fasteners with minimal effort.
• Supports both clockwise and counterclockwise operations.

Applications:
The Flare Nut Crowfoot Wrench is utilized in different locations, where flare nuts are used in hydraulic fittings, within the hydraulic system that require adjustment and maintenance.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.

Specificații pentru cod articol 5P-0333

Unități de măsură

    Height (in):

    2,27

    Width (in):

    0,91

    Square Drive (in):

    1/2"

    Hex Size (in):

    1,125

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Weight (lb):

    0,201

    Dimensiune (in):

    1 1/8

    Locaș acționare (in):

    1/2

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită