DomůDílenské potřebyNástrojeKlíče5P-0333: Otevřený klíč
Domů5P-0333: Otevřený klíč
PopisSpecifikace

Popis součásti číslo 5P-0333

The Flare Nut Crowfoot Wrench is used to handle flare nuts, which are commonly found on hydraulic fittings in the equipment. It features a unique structure that allows it to fit over the flare nut without interference from adjacent components. Its open-ended structure provides a secure grip on the nut, facilitating easy application of torque. Thus, it is a necessary tool for mechanics and technicians to ensure accurate and efficient adjustments and repairs.

Attributes:
• Offers an accurate fit with 1/2 inch square drive to minimize slippage on fasteners.
• Chrome finish for increased durability and resistance to corrosion.
• Features an open-end design for easy access to flare nuts.
• Helps maintain a firm grip on fasteners with minimal effort.
• Supports both clockwise and counterclockwise operations.

Applications:
The Flare Nut Crowfoot Wrench is utilized in different locations, where flare nuts are used in hydraulic fittings, within the hydraulic system that require adjustment and maintenance.

Upozornění:Tento produkt vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o kterých je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikace součásti číslo 5P-0333

Měrné jednotky

AmerickéMetrické

    Height (in):

    2,27

    Width (in):

    0,91

    Square Drive (in):

    1/2"

    Hex Size (in):

    1,125

    Material:

    Steel,Carbon Steel

    Weight (lb):

    0,201

    Velikost (in):

    1 1/8

    Pohon (in):

    1/2

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno