หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมเครื่องมือประแจ5P-0333: ประแจ Crowfoot
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะ

คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 5P-0333

The Flare Nut Crowfoot Wrench is used to handle flare nuts, which are commonly found on hydraulic fittings in the equipment. It features a unique structure that allows it to fit over the flare nut without interference from adjacent components. Its open-ended structure provides a secure grip on the nut, facilitating easy application of torque. Thus, it is a necessary tool for mechanics and technicians to ensure accurate and efficient adjustments and repairs.

Attributes:
• Offers an accurate fit with 1/2 inch square drive to minimize slippage on fasteners.
• Chrome finish for increased durability and resistance to corrosion.
• Features an open-end design for easy access to flare nuts.
• Helps maintain a firm grip on fasteners with minimal effort.
• Supports both clockwise and counterclockwise operations.

Applications:
The Flare Nut Crowfoot Wrench is utilized in different locations, where flare nuts are used in hydraulic fittings, within the hydraulic system that require adjustment and maintenance.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 5P-0333

หน่วยวัด

USเมตริก

    Height (in):

    2.27

    Width (in):

    0.91

    Square Drive (in):

    1/2"

    Hex Size (in):

    1.125

    Material:

    Steel,Carbon Steel

    Weight (lb):

    0.201

    ขับ (นิ้ว):

    1/2

    ขนาด (นิ้ว):

    1 1/8

คีย์

คีย์

ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน