Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor601-4623: Kit de instalare a carcasei frontale
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor601-4623: Kit de instalare a carcasei frontale
601-4623: Kit de instalare a carcasei frontale

KIT-CARCASĂ FRONTALĂ INSTALARE

Marcă: Cat

Imaginile produselor
601-4623: Kit de instalare a carcasei frontale
601-4623: Kit de instalare a carcasei frontale

KIT-CARCASĂ FRONTALĂ INSTALARE

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

298-6387: 3.53 x 164.69mm 75A FKM O-Ring
298-6387: 3.53 x 164.69mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
5L-5840: 16.92mm Outer Diameter Seal Washer
5L-5840: 16.92mm Outer Diameter Seal WasherCantitate: 4
5P-4892: 3.53 x 59.92mm 75A FKM O-Ring
5P-4892: 3.53 x 59.92mm 75A FKM O-RingCantitate: 2
7N-3049: 1.6mm Thick Water Line Gasket
7N-3049: 1.6mm Thick Water Line GasketCantitate: 1
4N-1320: 0.79mm Thick Square Gasket
4N-1320: 0.79mm Thick Square GasketCantitate: 1
569-7728: Garnitură arbore cotit
569-7728: Garnitură arbore cotitCantitate: 1
9X-7371: 126.59mm Inside Diameter Seal-O-Ring
9X-7371: 126.59mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
6V-5066: 5.33 x 85.09mm 70A EPDM O-Ring
6V-5066: 5.33 x 85.09mm 70A EPDM O-RingCantitate: 3
6V-3348: 18.42mm Inner Diameter Seal O Ring
6V-3348: 18.42mm Inner Diameter Seal O RingCantitate: 8
5P-0840: 3.53 x 12.29mm 75A FKM O-Ring
5P-0840: 3.53 x 12.29mm 75A FKM O-RingCantitate: 4
6V-0405: 2.76mm Thick Circular Bonded Seal Washer
6V-0405: 2.76mm Thick Circular Bonded Seal WasherCantitate: 4
7J-8114: 1.57mm Thick Coupling Gasket
7J-8114: 1.57mm Thick Coupling GasketCantitate: 1
497-3911: 0.8mm Thick Front Housing Cover Gasket
497-3911: 0.8mm Thick Front Housing Cover GasketCantitate: 2
5H-6734: 3.53 x 113.89mm 75A NBR O-Ring
5H-6734: 3.53 x 113.89mm 75A NBR O-RingCantitate: 1
235-3546: 3.53 x 234.54mm 75A FKM O-Ring
235-3546: 3.53 x 234.54mm 75A FKM O-RingCantitate: 4
5F-9657: 36.09mm Inner Diameter Seal O Ring
5F-9657: 36.09mm Inner Diameter Seal O RingCantitate: 4
7N-4932: 0.8mm Thick Water Lines Gasket
7N-4932: 0.8mm Thick Water Lines GasketCantitate: 1
259-4598: 3.53 x 120.24mm 75A FKM O-Ring
259-4598: 3.53 x 120.24mm 75A FKM O-RingCantitate: 6
6V-8260: 123.42mm Inside Diameter Seal-O-Ring
6V-8260: 123.42mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
Se afișează 1 până la 19 din 19
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 601-4623

Descriere:
Acest kit (601-4623) conține garniturile și etanșările necesare pentru a reinstala capacul frontal. Acest kit nu include garnitura băii de ulei.

Atribute:
Kiturile noastre sunt concepute pentru confort - preambalate, comandate cu un singur număr de piesă și livrate într-o singură cutie, economisind timp și bani.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 601-4623

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 601-4623

MOTOR MARITIM

3516B

MOTOR SET GENERATOR

3516 3516B G3516

MOTOR LOCOMOTIVĂ

3512B

MOTOR GAZ

G3516B G3508 G3516

AUXILIARE MARINE

3516B

SET GENERATOR

G3516B 3516 3516B G3516 G3512

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită