Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα601-4623: Κιτ εγκατάστασης μπροστινού περιβλήματος
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα601-4623: Κιτ εγκατάστασης μπροστινού περιβλήματος
601-4623: Κιτ εγκατάστασης μπροστινού περιβλήματος

ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
601-4623: Κιτ εγκατάστασης μπροστινού περιβλήματος
601-4623: Κιτ εγκατάστασης μπροστινού περιβλήματος

ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

298-6387: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 164,69 mm
298-6387: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 164,69 mmΠοσότητα: 1
5L-5840: Ροδέλα στεγανοποίησης εξωτερικής διαμέτρου 16,92 mm
5L-5840: Ροδέλα στεγανοποίησης εξωτερικής διαμέτρου 16,92 mmΠοσότητα: 4
5P-4892: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 59,92 mm
5P-4892: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 59,92 mmΠοσότητα: 2
7N-3049: Τσιμούχα γραμμής νερού πάχους 1,6 mm
7N-3049: Τσιμούχα γραμμής νερού πάχους 1,6 mmΠοσότητα: 1
4N-1320: Τετράγωνη φλάντζα πάχους 0,79 mm
4N-1320: Τετράγωνη φλάντζα πάχους 0,79 mmΠοσότητα: 1
569-7728: Τσιμούχα στροφαλοφόρου άξονα διαμέτρου 272,288 mm
569-7728: Τσιμούχα στροφαλοφόρου άξονα διαμέτρου 272,288 mmΠοσότητα: 1
9X-7371: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 126,59 mm
9X-7371: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 126,59 mmΠοσότητα: 1
6V-5066: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 85,09 mm
6V-5066: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 85,09 mmΠοσότητα: 3
6V-3348: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 18,42 mm
6V-3348: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 18,42 mmΠοσότητα: 8
5P-0840: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 12,29 mm
5P-0840: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 12,29 mmΠοσότητα: 4
6V-0405: Κολλητό κυκλικό παρέμβυσμα ροδέλας πάχους 2,76 mm
6V-0405: Κολλητό κυκλικό παρέμβυσμα ροδέλας πάχους 2,76 mmΠοσότητα: 4
7J-8114: Φλάντζα σύνδεσης πάχους 1,57 mm
7J-8114: Φλάντζα σύνδεσης πάχους 1,57 mmΠοσότητα: 1
497-3911: Φλάντζα καλύμματος μπροστινού περιβλήματος πάχους 0,8 mm
497-3911: Φλάντζα καλύμματος μπροστινού περιβλήματος πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 2
5H-6734: Τσιμουχάκι O-Ring αντλίας νερού εσωτερικής διαμέτρου 113,89mm
5H-6734: Τσιμουχάκι O-Ring αντλίας νερού εσωτερικής διαμέτρου 113,89mmΠοσότητα: 1
235-3546: Δακτύλιος στεγανοποίησης εσωτερικής διαμέτρου 234,54 mm
235-3546: Δακτύλιος στεγανοποίησης εσωτερικής διαμέτρου 234,54 mmΠοσότητα: 4
5F-9657: Τσιμουχάκι O Ring εσωτερικής διαμέτρου 36,09 mm
5F-9657: Τσιμουχάκι O Ring εσωτερικής διαμέτρου 36,09 mmΠοσότητα: 4
7N-4932: Φλάντζα γραμμών νερού πάχους 0,8 mm
7N-4932: Φλάντζα γραμμών νερού πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
259-4598: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 120,24 mm
259-4598: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 120,24 mmΠοσότητα: 6
6V-8260: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 123,42 mm
6V-8260: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 123,42 mmΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 19 από 19
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 601-4623

Περιγραφή:
Αυτό το κιτ (601-4623) περιλαμβάνει τις φλάντζες και τις τσιμούχες για την επανατοποθέτηση του μπροστινού καλύμματος. Αυτό το κιτ δεν περιλαμβάνει τη φλάντζα της ελαιολεκάνης.

Χαρακτηριστικά:
Τα κιτ μας έχουν σχεδιαστεί για ευκολία - προσυσκευασμένα, παραγγέλλονται με έναν μόνο κωδικό ανταλλακτικού και παραδίδονται σε ένα μόνο κουτί, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.

Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 601-4623

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 601-4623

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

G3516B G3508 G3516

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

3516B

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

G3516B 3516 3516B G3516 G3512

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

3516B

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ

3516 3516B G3516

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗΣ

3512B

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε