AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur601-4623: Kit d'installation du boîtier avant
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur601-4623: Kit d'installation du boîtier avant
601-4623: Kit d'installation du boîtier avant

KIT D’INSTALLATION DE CARTER AVANT

Marque: Cat

Images du produit
601-4623: Kit d'installation du boîtier avant
601-4623: Kit d'installation du boîtier avant

KIT D’INSTALLATION DE CARTER AVANT

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

4N-1320: Joint statique carré de 0,79 mm d'épaisseur
4N-1320: Joint statique carré de 0,79 mm d'épaisseurQuantité: 1
569-7728: Joint de vilebrequin d'un diamètre de 272,288 mm
569-7728: Joint de vilebrequin d'un diamètre de 272,288 mmQuantité: 1
9X-7371: Joint torique de diamètre intérieur 126,59 mm
9X-7371: Joint torique de diamètre intérieur 126,59 mmQuantité: 1
6V-5066: Joint torique de 85,09 mm de diamètre intérieur
6V-5066: Joint torique de 85,09 mm de diamètre intérieurQuantité: 3
6V-3348: Joint torique de 18,42 mm de diamètre intérieur
6V-3348: Joint torique de 18,42 mm de diamètre intérieurQuantité: 8
5P-0840: Joint torique de 12,29 mm de diamètre intérieur
5P-0840: Joint torique de 12,29 mm de diamètre intérieurQuantité: 4
6V-0405: Rondelle d'étanchéité circulaire collée de 2,76 mm d'épaisseur
6V-0405: Rondelle d'étanchéité circulaire collée de 2,76 mm d'épaisseurQuantité: 4
7J-8114: Joint de raccord de 1,57 mm d'épaisseur
7J-8114: Joint de raccord de 1,57 mm d'épaisseurQuantité: 1
497-3911: Joint statique pour couvercle de carter avant de 0,8 mm d'épaisseur
497-3911: Joint statique pour couvercle de carter avant de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 2
5H-6734: Joint torique de pompe à eau de diamètre intérieur de 113,89 mm
5H-6734: Joint torique de pompe à eau de diamètre intérieur de 113,89 mmQuantité: 1
235-3546: Joint torique de 234,54 mm de diamètre intérieur
235-3546: Joint torique de 234,54 mm de diamètre intérieurQuantité: 4
5F-9657: Joint torique de 36,09 mm de diamètre intérieur
5F-9657: Joint torique de 36,09 mm de diamètre intérieurQuantité: 4
7N-4932: Joint de régulateur d'eau de 0,8 mm d'épaisseur
7N-4932: Joint de régulateur d'eau de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 1
259-4598: Joint torique de 120,24 mm de diamètre intérieur
259-4598: Joint torique de 120,24 mm de diamètre intérieurQuantité: 6
6V-8260: Joint torique de 123,42 mm de diamètre intérieur
6V-8260: Joint torique de 123,42 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
298-6387: Joint torique de 164,69 mm de diamètre intérieur
298-6387: Joint torique de 164,69 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
5L-5840: Rondelle d'étanchéité de 16,92 mm de diamètre extérieur
5L-5840: Rondelle d'étanchéité de 16,92 mm de diamètre extérieurQuantité: 4
5P-4892: Joint torique de 59,92 mm de diamètre intérieur
5P-4892: Joint torique de 59,92 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
7N-3049: Joint de conduite d'eau de 1,6 mm d'épaisseur
7N-3049: Joint de conduite d'eau de 1,6 mm d'épaisseurQuantité: 1
Affichage de 1 à 19 sur 19
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 601-4623

Description:
Ce kit (601-4623) contient les joints statiques et les joints nécessaires pour remonter le couvercle avant. Ce kit ne comprend pas le joint statique du carter d’huile.

Attributs:
Nos kits sont conçus pour plus de commodité : préemballés, commandés sous un numéro de pièce unique et livrés dans une seule boîte, ils vous permettent de gagner du temps et d’économiser de l’argent.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 601-4623

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 601-4623

APPLICATIONS AUXILIAIRES MARINES

3516B

MOTEUR POUR LOCOMOTIVES

3512B

MOTEUR MARIN

3516B

GROUPE ÉLECTROGÈNE

G3516B 3516 3516B G3516 G3512

MOTEUR DE GROUPE ÉLECTROGÈNE

3516 3516B G3516

MOTEUR À GAZ

G3516B G3508 G3516

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée