AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă6G-3785: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă
6G-3785: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
6G-3785: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Lagăr monobloc cu bucşă Cat® (bucșă)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
6G-3785: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
6G-3785: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Lagăr monobloc cu bucşă Cat® (bucșă)
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
Diagramă piese pentru 6G-3785
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 6G-3785

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul interior (mm): 111
Diametrul interior (in): 4,35
Diametrul exterior (mm): 134
Diametrul exterior (in): 5,27
Lungime totală (mm): 64
Lungime totală (in): 2,52
Material: Oţel,OŢEL
Tip: MANȘON DREPT
Lungime totală aproximativă (mm): 64
Găuri în cruce: Da
Canelură internă: Da
Diametrul interior aproximativ (mm): 108
Diametrul exterior aproximativ (mm): 133
Canelură externă: Da
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 6G-3785

TRACTOR-SCREPER CU ROTI

657E 651 657G 651E 651 657 651E

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert