होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यलिंकेज पिन और स्लीव बियरिंगस्लीव बियरिंग6G-3785: स्लीव बियरिंग (बुशिंग)
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यलिंकेज पिन और स्लीव बियरिंगस्लीव बियरिंग
6G-3785: स्लीव बियरिंग (बुशिंग)
6G-3785: स्लीव बियरिंग (बुशिंग)

Cat® स्लीव बियरिंग (बुशिंग)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
6G-3785: स्लीव बियरिंग (बुशिंग)
6G-3785: स्लीव बियरिंग (बुशिंग)

Cat® स्लीव बियरिंग (बुशिंग)

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
6G-3785 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 6G-3785 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 111
अंदर का व्यास (in): 4.35
बाहर का व्यास (mm): 134
बाहर का व्यास (in): 5.27
कुल लंबाई (mm): 64
कुल लंबाई (in): 2.52
सामग्री: स्टील,स्टील
प्रकार: स्ट्रेट स्लीव
अंदरूनी ग्रूव: हां
बाहरी ग्रूव: हां
कुल अनुमानित लंबाई (mm): 64
अनुमानित बाहरी व्यास (mm): 108
अनुमानित बाहर का व्यास (mm): 133
क्रॉस होल: हां
अधिक देखें
पार्ट नंबर 6G-3785 के लिए संगत मॉडल

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

657E 651 657G 651E 651 657 651E

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें