หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกแบริ่งปลอก6G-3785: แบริ่ง
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกแบริ่งปลอก
6G-3785: แบริ่ง
6G-3785: แบริ่ง

แบริ่งปลอกตรง

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
6G-3785: แบริ่ง
6G-3785: แบริ่ง

แบริ่งปลอกตรง

แบรนด์: Cat

เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
จะพอดีหรือไม่เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
เพิ่มเครื่องจักร
หรือมองหาการซ่อม เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 6G-3785
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 6G-3785

หน่วยวัด

USเมตริก
Inside Diameter (mm): 111
Inside Diameter (in): 4.35
Outside Diameter (mm): 134
Outside Diameter (in): 5.27
Overall Length (mm): 64
Overall Length (in): 2.52
วัสดุ: เหล็ก
Type: STRAIGHT SLEEVE
หลุมสี่ทาง: ใช่
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกโดยประมาณ (มม.): 133
ร่องภายนอก: ใช่
ร่องภายใน: ใช่
ความยาวโดยรวมโดยประมาณ (มม.): 64
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในโดยประมาณ (มม.): 108
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 6G-3785

เครื่องขูดแทรกเตอร์ล้อยาง

657E 651 657G 651E 651 657 651E

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ